Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
951628 - PP 150/20K-EL
Stückliste
951628
PP_150_20K_EL
PP 150/20K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
951628
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PP 150/20K-EL
EAN
4047526375546
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.602 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore D
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
2D