Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40766 - PA 420/4
Stückliste
40766
PA_420_4
PA 420/4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40766
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PA 420/4
EAN
4047526040765
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
415 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
525 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.976 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D