Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
459727 - GTHN 140/30H7
Stückliste
459727
GTHN_140_30H7
GTHN 140/30H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
459727
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GTHN 140/30H7
EAN
4047526459727
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
140 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
670 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.668 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
2D