Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608216 - GEVN 362/40H7
Stückliste
608216
GEVN_362_40H7
GEVN 362/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
608216
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEVN 362/40H7
EAN
4047526608217
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
360 mm
RADBREITE
Radbreite
75 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1140 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
20.200 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
2D