Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754402 - GSTN 252/40H7
Stückliste
754402
GSTN_252_40H7
GSTN 252/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GSTN 252/40H7
EAN
4047526113582
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.857 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grün
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
75 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D