Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
230011 - LX-POTH 200G-ST
Stückliste
230011
LX_POTH_200G_ST
LX-POTH 200G-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
230011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LX-POTH 200G-ST
EAN
4047526107475
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
235 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.908 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D