Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
280016 - LEX-PO 100G
Stückliste
280016
LEX_PO_100G
LEX-PO 100G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
280016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LEX-PO 100G
EAN
4047526280017
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
125 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.588 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D