피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
475137
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/475137.prj},{NB=475137},{MANUID=475137},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=500},{HEIGHT=245},{WEIGHT=3.100},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{LKX_POEV_200XR_SG=../_pool_/4a/66/lkx-poev_200xr-sg_475137.png},{DESCSHORT=LKX-POEV 200XR-SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
475137 - LKX-POEV 200XR-SG
Stückliste
475137
LKX_POEV_200XR_SG
LKX-POEV 200XR-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
475137
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKX-POEV 200XR-SG
EAN
4047526108120
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
500
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
245
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.100
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D