Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889233 - BPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
Stückliste
889233
BPX_PGV_84XR_PG1_SG_FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
889233
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
EAN
4047526302528
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
84 mm
RADBREITE
Radbreite
24 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
124 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.698 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D