Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
218974 - RK-HTH 085x060/47x14-60-Z
Stückliste
218974
RK_HTH_085X060_47X14_60_Z
RK-HTH 085x060/47x14-60-Z
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
218974
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RK-HTH 085x060/47x14-60-Z
EAN
4047526218973
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
85 mm
RADBREITE
Radbreite
60 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
560 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.762 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Metall
PRODUKTTYP
Produkttyp
Hubwagenrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
2D