Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
250688 - RK-HTH 085x087/47x14-87-Z
Stückliste
250688
RK_HTH_085X087_47X14_87_Z
RK-HTH 085x087/47x14-87-Z
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
250688
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RK-HTH 085x087/47x14-87-Z
EAN
4047526250683
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
85 mm
RADBREITE
Radbreite
87 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
830 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.118 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Metall
PRODUKTTYP
Produkttyp
Hubwagenrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D