您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
164756
Blickle
Reifen und Bandagen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{blickle/reifen20und20bandagen/164756.prj},{NB=164756},{MANUID=164756},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=85},{TRAGF4KMH=480},{WEIGHT=3.698},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{BSEV_3_00_4=../_pool_/f6/9c/bsev_3.00-4_164756.png},{DESCSHORT=BSEV 3.00-4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164756 - BSEV 3.00-4
Stückliste
164756
BSEV_3_00_4
BSEV 3.00-4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164756
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 3.00-4
EAN
4047526164751
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
85
mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
480
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.698
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D