IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
748695
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/748695.prj},{NB=748695},{FF_200=../_pool_/bc/69/ff_200_748695.png},{MANUID=748695},{DESCSHORT=FF 200},{DESCLONG=Feststellfuß<ul><li>zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition</li><li>zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg</li></ul>},{EAN=4047526111298},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=217},{PLATTE=140 x 110},{WEIGHT=3.630},{PRODUKTTYP=Feststellfuß},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
748695 - FF 200
Stückliste
748695
FF_200
FF 200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
748695
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 200
EAN
4047526111298
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
217
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.630
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D