Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
896846 - APS1-08
Stückliste
896846
APS1_08
APS1-08
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
896846
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
APS1-08
EAN
4047526378523
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.494 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Adapterplatte
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D