Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
2504-FG - MJ-MJ 45° Elbow
Bill of material
2504-06-04-FG
PN
Part Number
B1OD
B1 Tube O.D.
Inch
B2OD
B2 Tube O.D.
Inch
B1
B1 SAE 37°
B2
B2 SAE 37°
MAT
Material
B1D
B1 Drill
Inch
B2D
B2 Drill
Inch
M1
M1 Length
Inch
M2
M2 Length
Inch
Y
Y Flats
Inch
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D