Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
MF-mountjaw - -
Bill of material
23801321
BEST
Order No.
23801321
B
width
19.6 mm
H
height
10 mm
L
Length
100 mm
M
thread
M 4
BS
Description
Infotext
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D