피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Button head screw ISO 7380-1 M6x70
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_7380.prj},{NB=Screw ISO 7380-1 M6x70 07150.060.070(High)},{CNSORDERNO=07150.060.070},{D=6},{L=70},{VARIANT=1},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=13.110},{P=1.000},{BX=24},{A=3.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{DL=6.000},{E=4.583},{K=3.300},{RF=6.150},{R=0.250},{R1=0.500},{S=4.000},{T=2.080},{NENNID=M6X70},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 7380-1},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Button head screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=010.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Button head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ASME?B18.3.4M,BS?4168-6,NF?E25-126},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492069016},{INTRASTATCODE=7318156890},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 510
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO 7380-1 - Button head screws : Hexagon socket button head screws
Bill of material
Button head screw ISO 7380-1 M6x70
CNSORDERNO
Article Number
07150.060.070
07150.060.070
NENNID
Short description
M6X70
M6X70
D
Nominal thread diameter
6
6
mm
L
Nominal length
70
70
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO 7380-1
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Button head screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
010.9
010.9
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
Plain
HEADSHAPE
Head shape
Button head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon socket
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.01311
0.01311
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ASME?B18.3.4M,BS?4168-6,NF?E25-126
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492069016
8715492069016
INTRASTATCODE
Intrastat
7318156890
7318156890
ECLASS
eClass
23-11-01-02
UNSPSC
31161518
ETIM
EC002356
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/07150060070
PACKAGING
Packaging Unit
200
200
PCS
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
B
Thread length
24.000
24.000
mm
BX
24
24
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
3.000
3.000
LS
Length of shaft
41.000
41.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
46.000
46.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
6.800
6.800
DK
Head diameter max.
10.500
10.500
DL
6.000
6.000
E
min.
4.583
4.583
K
Head height max.
3.300
3.300
RF
max.
6.150
6.150
R
Transition radius under head min.
0.250
0.250
R1
min.
0.500
0.500
S
Width across flats
4.000
4.000
T
Depth of the driving feature min.
2.080
2.080
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D