Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 114
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 2510-L NF - Assemblages par boulons à tige allégée; Ecrous hexagonaux
Nomenclature
DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal de filetage
mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 2510 L/NF
THREAD
Filetage
Filetage métrique
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
Droit
TYPE
Type
With 2 hexagon nut
BASICMATERIAL
matière première
Acier
GRADE
Matière / Grade
SURFACETREATME
Revêtement
Brut
HEADSHAPE
Forme de tête
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161619
ETIM
EC002349
URL
https://www.fabory.com/fr/p/23530240120
D1
Filetage
0.000
D3
Diamètre du noyau de filetage
P
Pas du filetage
L1
mm
D2
Diamètre
D33
mm
B1
mm
Z1
mm
Z2
mm
SW
mm
M
Hauteur de tête
S
Surplats
mm
T
Distance
mm
D22
mm
E
largeur entre les coins min. mg
mm
FORM
NF
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D