피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Slotted Flat Countersunk Head Machine Screw ASME B18.6.3 #8X3/4
Fabory
6 Screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_fhmss_flat.prj},{NB=Slotted Flat Countersunk Head Machine Screw ASME B18.6.3 #8X3/4 U48170.016.0075},{CNSORDERNO=U48170.016.0075},{D1=0.164},{LX=0.750},{FABNETWEIGHT=1.980},{TT1=18},{P=1.411},{AMAX=0.312},{JMAX=0.054},{AMIN=1.002},{H=0.298},{JMIN=0.116},{TMAX=0.040},{TMIN=0.088},{FMAX=0.097},{FMIN=0.058},{G=0.962},{MD=0.5168},{LOD=MIN},{D=#8},{L=3/4},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 FHMSS},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk flat},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=7415330000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 306
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.6.3 FHMSS - Slotted Flat Countersunk Head Machine Screws
Bill of material
Slotted Flat Countersunk Head Machine Screw ASME B18.6.3 #8X3/4
CNSORDERNO
Article number
U48170.016.0075
U48170.016.0075
NENNID
Short description
#8X3/4
#8X3/4
D
Nominal Diameter
#8
#8
인치
L
Length
3/4
3/4
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.6.3
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Countersunk flat
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Slotted
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00198
0.00198
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
7415330000
7415330000
ECLASS
eClass
23-11-01-90
23-11-01-90
UNSPSC
31161504
ETIM
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U48170.016.0075
PACKAGING
Packaging unit
PCS
FABNETWEIGHT
Nett weight (pc/kg)
1.980
1.980
STANDARDSMALL
asme_b_18_6_3_fhmss_flat.png
NOMSIZE
Nominal Size
No. 8
No. 8
인치
TT
Thread type
UNF
UNF
TT1
Thread per inch
18
18
인치
P
Pitch
1.411
1.411
인치
AMAX
Head Diameter Max Edge Sharp
0.312
0.312
인치
JMAX
Slot Width Max
0.054
0.054
인치
AMIN
Head Diameter Min Edge Rounded or Flat
1.002
1.002
인치
H
Head Height Ref
0.298
0.298
인치
JMIN
Slot Width Min
0.116
0.116
인치
TMAX
Slot Depth Max
0.040
0.040
인치
TMIN
Slot Depth Min
0.088
0.088
인치
FMAX
Protusion Above Gaging Diameter Max
0.097
0.097
인치
FMIN
Protusion Above Gaging Diameter Min
0.058
0.058
인치
G
Gaging Diameter
0.962
0.962
인치
TL
0.758
0.758
인치
LOD
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D