Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 217
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 966 A-H - Vis à tête fraisée bombée entièrement filetée à empreinte cruciforme H
Nomenclature
Vis à tête fraisée DIN 966 A M5x20-H
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
D
Diamètre nominal de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 966 A-H
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
right
STYLE
Style
TYPE
Type
Machine screw
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Raised countersunk head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
"""ISO7047-H;NFE25-120"""
ADDITIONALINFOR
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161504
ETIM
EC000887
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/24690050020
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
DK
Diamètre de tête
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
B
Longueur filetée min.
mm
F
Hauteur de bombé ~
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
RT
Rayon de la tête bombée ~
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
M
Diamètre de l'empreinte cruciforme
mm
LOD
Level of detail
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D