피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
집회 SBZ250-1-50/32/0-206/B1
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/sbz250_asmtab.prj},{NB=SBZ250-1-50/32/0-206/B1(p=250, L3=52, L4=35, d2G=M20, -0)},{IDNR=},{NENNDRUCK=250},{KOLBEN=50},{D2=32},{BA=1},{S48=},{HUB=0.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{S5=},{S7=},{ELV=-},{S35=-},{ZE=},{N2N4POS=0.0},{GEWICHT=},{A=G3/8},{SW=27},{B1=45},{B2=75},{B3=76},{B4=100},{D1=M20},{D11=20},{D3=13.0},{D4=13.0},{D8=31},{M4=M12},{L3=30},{L15=17},{L24=24},{D10=72},{L20=3},{D5=M20},{L7=35},{L8=52},{B=15},{T=5},{S77=51},{S79=58},{X=3},{X1=32},{X2=38},{PPATH=sbz250/sbz250_asmtpl.prj},{DLX=6},{L3OLD=52},{L4OLD=35},{A4OLD=17},{A5OLD=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
최대 250 bar의 기술 리벳팅 기술을 펀칭하기 위한 박형 실린더 펀칭 실린더 - SBZ250
BOM
집회 SBZ250-1-50/32/0-206/B1
NENNDRUCK
명목상의 압력
bar
KOLBEN
피스톤 - Ø
50
50
mm
D2
피스톤 로드 - Ø
32
32
mm
BA
구조 형식
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
2 - 4 베이스에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 정면에 카운터 보어가있는 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
2 - 4 베이스에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 정면에 카운터 보어가있는 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
S48
구성 형태 변형
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
HUB
행정
mm
값 입력 HUB
행정
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
확장 위치
mm
FUNKTIONSART
작동 모드
206 - 양 방향 작용
209 - 양 방향 작동, 양쪽 행정 엔드 쿠션 링
211 - 양 방향 작동, 행정 엔드 쿠션 전면
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
206 - 양 방향 작용
209 - 양 방향 작동, 양쪽 행정 엔드 쿠션 링
211 - 양 방향 작동, 행정 엔드 쿠션 전면
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
KSTGENDE
피스톤로드 단부
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
D2GA6
D2G/A6 스레드
M20
M20
L4A5
L42/A52 스레드 길이
35.0
35.0
mm
L3A4
L3/A4 피스톤 로드 돌출부
52.0
52.0
mm
S5
씰 선택
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S7
에어 블리드
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
ELV
환기 가능
-
-
ZE
홈/센터링 칼라
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
mm
N2N4POS
슬롯 위치
0.0
0.0
mm
A
연결
G3/8
G3/8
DL
쿠션 길이
-
mm
SW
가로대 너비
27
27
mm
AK
피스톤 영역 (연장)
19.62
19.62
cm2
AR
피스톤 영역 (후퇴)
11.59
11.59
cm2
FAK
정격 압력에서 추진력
4906
4906
daN
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
2897
2897
daN
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D