您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
assembly VBZNI250-1-40/25/5-206/B1/S4/N2
HEB
液压油缸-方油缸
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{heb/blockzylinder/vbzni250_asmtab.prj},{NB=VBZNI250-1-40/25/5-206/B1/S4/N2(p=250, L3=40, L4=25, d2G=M12, -0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{SW=22},{BX=12.000},{B1X=40.000},{B2=63},{B3X=63.000},{B4=85},{B5X=53.000},{B6X=49.000},{B7=65},{B8=85},{C1X=10.000},{C2X=5.000},{C3X=10.000},{C4X=5.000},{D3X=10.500},{D4X=10.500},{D6X=6.500},{D8=24.0},{D9X=8.500},{E1X=68.000},{E2X=34.000},{L2=40},{L3=35},{L5=24.0},{L7X=25.000},{L8X=40.000},{L12X=24.000},{L14X=18.000},{L15=15},{L19=35},{L24=20},{L25X=20.000},{L27X=16.000},{DLX=8},{TX=3.000},{HUBQ2=150},{N1=12},{D10X=60.000},{V=VBZNI},{NENNDRUCK=250},{BA=1},{S48=},{HUB=5.00},{HUBST=0.00},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M12},{L4A5=25.0},{L3A4=40.0},{SA=/S4},{S5=},{S7=},{ELV=},{ZE=/N2},{N2N4POS=0.00},{DRS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEB
描述
带集成式接近开关的锁定缸,缸体可达250 bar - VBZNI250
明细表
集會 VBZNI250-1-40/25/5-206/B1/S4/N2
V
预紧
没有预加载
有预加载
没有预加载
有预加载
NENNDRUCK
额定压力
bar
KOLBEN
活塞 - Ø
40
40
mm
D2
活塞杆 - Ø
25
25
mm
BA
定制形式
1-2个螺栓连接,螺栓抗剪强度160bar
1.1-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
1.2-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
2-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面
2.1-前段有四个螺纹孔
3-4个纵向螺栓孔,沉孔在前端面
3.1-4个纵向螺纹孔,螺纹孔在后端面
6-4个螺栓孔连接,O型圈在第二面
6.1-4个螺纹孔,O型圈在第二面
6.4-4个螺栓孔连接,O型圈在第四面
6.14-4个螺纹孔,O型圈在第四面
1-2个螺栓连接,螺栓抗剪强度160bar
1.1-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
1.2-2个螺纹孔,螺栓抗剪强度160bar
2-4个纵向螺栓孔,沉孔在后端面
2.1-前段有四个螺纹孔
3-4个纵向螺栓孔,沉孔在前端面
3.1-4个纵向螺纹孔,螺纹孔在后端面
6-4个螺栓孔连接,O型圈在第二面
6.1-4个螺纹孔,O型圈在第二面
6.4-4个螺栓孔连接,O型圈在第四面
6.14-4个螺纹孔,O型圈在第四面
S48
建筑形式变体
??????????????
S48 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 4 ?
??????????????
S48 - ??????????? DIN EN ISO 4762 ???? 4 ?
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HUBWAHL
标准/特殊
特别中风
HUBST
延伸的位置
mm
Enter value for HUBST
延伸的位置
mm
cm
inch
ft
確定
FUNKTIONSART
操作模式
206-双作用缸
KSTGENDE
活塞杆末端
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
D2GA6
D2G/A6螺纹
M12
M12
L4A5
L4/A5 螺纹长度
25.0
25.0
mm
L3A4
L3/A4 活塞杆突起
40.0
40.0
mm
SA
传感器选择
S4 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆
S10 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆
S4.120 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S10.120 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S43 - 带插头插座的传感器,无插头
S120 - sensors with plug sockets, temperature up to 120 ° C
S18 - 为传感器做好准备
S4 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆
S10 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆
S4.120 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S10.120 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S43 - 带插头插座的传感器,无插头
S120 - sensors with plug sockets, temperature up to 120 ° C
S18 - 为传感器做好准备
S5
密封圈的选择
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
S7
放气
-
S7 - 两侧螺丝松脱
S72 - 两侧螺丝松脱 短
-
S7 - 两侧螺丝松脱
S72 - 两侧螺丝松脱 短
ELV
可能的通气处
-
-
ZE
沟槽/定心环
N2 - 槽侧2
N4 - 槽边4
N2.1 - 槽侧2符合客户的意愿
N4.1 - 槽侧4符合客户的意愿
N2 - 槽侧2
N4 - 槽边4
N2.1 - 槽侧2符合客户的意愿
N4.1 - 槽侧4符合客户的意愿
N2N4POS
插槽位置
0.00
0.00
mm
DRS
压力阀
-
-
A
连接
G 1/4
G 1/4
SW
对面的宽度
22
22
mm
AK
活塞区(延伸)
12.56
12.56
cm2
AR
活塞环区域(回缩)
7.65
7.65
cm2
FAK
在额定压力下推动功率
3140
3140
daN
FAR
在额定压力下拉动力
1913
1913
daN
DAN
锁定力量
9300
9300
daN
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D