Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 114 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/8.1-114.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
250 bar
BF
Bauform
114
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
KS
Kolbenstangenende
FA
Funktionsarten
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
ZB
Zubehörteile
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
BA
Bodenanschluß
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
B1
Länge
mm
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D8
Durchmesser D8 f7
mm
L003
Länge
mm
L004
Länge
mm
L005006
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L10
Länge
mm
L11
Länge
mm
L14
Länge
mm
A3
Breite
mm
A5
Breite
mm
G
Gewinde
ALFA
Länge x Winkel
mm x °
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D