Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4252004 - Optical termination outlet (OTO), surface-mounted
Bill of material
4252004
CNSORDERNO
Order number
4252004
CNSEAN
EAN-Code
4013456578456
BZ
Designation
Optical termination outlet (OTO), partial equipped
LOD
Level of Details
L
Length
85 mm
B
Width
85 mm
H
Height
16 mm
NETZ
Network level
5
IA
Installation type
Surface mount
SA
Protection class
IP20
SK
Impact resistance
IK07
FA
Number of fibres
1 - 4
SKA
Number of splice cassettes
1
HF
Halogen-free
Ja
SLSK
Loop length (splice cassette)
250 mm
BRSK
Bending radius (splice cassette)
25 mm
SH
Splice protector holder
CSP Crimp / Mini heat shrink tubing
KEA
Number of cable entries
3
KEAD
Cabel entry Ø
2.3 - 5.3 mm
TBL
Temperature range storage
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 °C / +60 °C
F
Colour
Signal white (RAL 9003)
KPT
Coupler | LC/APC Duplex
with flange, SC Simplex footprint
KPANZ
Coupler | Amount
2
KPHM
Coupler | Sleeve material
Ceramic, slotted
KPGM
Coupler | Housing material
plastic, halogen-free, flame-retardant
KPLS
Coupler | Laser and dust protection
Integrated protection cap, blind plug
KPED
Coupler | Insertion Loss
≤ 0,20 dB
KPSZ
Coupler | Mating cycles
1000
V
Dispatch
50
PG
Price group
730
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D