Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-62 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-62
CNSORDERNO
Art. No.
1283-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 190 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
190 mm
LB
Panello di luci ø minimale
202 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547377
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 190 mm Luminaire trim min. diameter: 192 mm Art. No.: 1283-62 / 920 896 619
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D