피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
P2HNRXB-LNN-NS-00
Kollmorgen
PowerMax
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{kollmorgen/powermax/powermax_asmtab.prj},{NB=P2HNRXB-LNN-NS-00},{BS=P},{S=NEMA 23 (2.25 Inches Across Flats)},{NRS=H},{MC=N = NEMA},{C=R},{OLC=X},{WT=B},{RT=L},{SC=N},{SM=N},{EO=NS},{SN=00 = Standard},{PPATH=powermax_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
Powermax II M&P Series NEMA 23 Frame 2.3” Motors - AC Synchronous Motors
Bill of material
P2HNRXB-LNN-NS-00
PN
Part Number
P2HNRXB-LNN-NS-00
BS
Basic Series
P = Standard
M = Enhanced
P = Standard
M = Enhanced
S
Size
NEMA 23 (2.25 Inches Across Flats)
NRS
Number of Rotor Stacks
H = Half Stack
1 = 1 Stack
2 = 2 Stacks
H = Half Stack
1 = 1 Stack
2 = 2 Stacks
MC
Mounting Configuration
N = NEMA
C
Construction
R = Regular
S = Special - Call Factory
R = Regular
S = Special - Call Factory
OLC
Optional Leaded Connectors
X = Standard Connector Motor
F = 8 “Flying Leads”
H = 4 “Flying Leads” Parallel Connect
L = 4 “Flying Leads” Series Connect
X = Standard Connector Motor
F = 8 “Flying Leads”
H = 4 “Flying Leads” Parallel Connect
L = 4 “Flying Leads” Series Connect
WT
Winding Type
B - Winding
C - Winding
F - Winding
H - Winding
S - Special - Call Factory
B - Winding
C - Winding
F - Winding
H - Winding
S - Special - Call Factory
RT
Rotor Type
L = Standard Rotor
L = Standard Rotor
SC
Shaft Configuration
N = Single Ended
D = Double Ended
S = Special - Call Factory
N = Single Ended
D = Double Ended
S = Special - Call Factory
SM
Shaft Modifications
N = Smooth
F = Flat
S = Special - Call Factory
N = Smooth
F = Flat
S = Special - Call Factory
EO
Encoder Option
NS = No Feedback
NS = No Feedback
SN
Sequence Number
00 = Standard
L
Length
1.60
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D