Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HT 100 - Gato mecánico
Lista de materiales
HT100/0001/1:5+9/0/00/SF
IDNR
Número de identificación
HT100/0001/1:5+9/0/00/SF
MODEL
Tipo
HT
TIPO
Tipo
CR
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
MT
Versión del motor
RR
Reducción
NP
Número de polos
NG
Rpm
VS
Velocidad
- mm/s
TS
Voltaje
V/Hz
TP
Tipo de motor
GR
Tamaño
FS
Modo brida y eje
FT
Brida de motor
SR
Relación de servicio
PD
Clase de protección
FR
Freno
OO
Opciones
OM
Posición e-box
FC
Finales de carrera
FCO
Posición de los finales de carrera
AA
Final frontal
OPA
Versión de acero inoxidable
OPB
Opción fuelle
OPC
Opción de tubo trasero
OPE
Sellos Viton
OPF
Pintura
OPH
Volante
OPK
Opción especial de agujeros de fijación
OPIA
Engrasador automático
OPL
Anti rotación
OPLF
Tiras de sujeción
OPM
Opción de segunda guía
OPO
Pernos oscillantes
OPPO
Opción de tubería trasera
OPR
Lubricación de aceite
A
222 mm
B
205 mm
C
131 mm
C1
166 mm
D
24 mm
E
70 mm
F
84 mm
G
68 mm
H
67 mm
I
66 mm
J
341 mm
K
85 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
35 mm
O
90 mm
P
45 mm
Q
Hilo
M36x3
R
10 mm
T
Hilo
M20
U
27 mm
V
8 mm
W
32 mm
X
72 mm
DD
Hilo
63x10
TR
Hilo
55X9
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D