Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.010.00.02500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Bill of material
NC.010.00.02500.063
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.010.00.2500
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (130 bar)
2550 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (130 bar)
2550 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
75 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
50 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
130 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CT
VTEMP
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D