Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PCFC - Z-compensation unit
Спецификация
SCHUNK-1521945 PCFC-12-A-V750
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
APLRADIAL
Adapter plate radial (to be ordered optionally)
AUSGLEICHSWEG
Compensation path Z
mm
Введите значение для AUSGLEICHSWEG
Compensation path Z
mm
cm
inch
ft
MOTORKIT
Motor-Kit (optional zu bestellen)
AUSGLEICHZ
Compensation path Z
12 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./max. compensation force
N
EIGENMASSE
Масса
kg
AUSGLEICHSDRUCK
Min./max. compensation pressure
1 / 4.1 bar
WEGMESSSYSTEM
Stroke measuring system
встроенный
GEWICHTSKRAFTKO
Weight force compensation
встроенный
LUFTEINFAHREN
Retract air connection compensation
10 mm
LUFTAUSFAHREN
Extend air connection compensation
10 mm
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D