Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 21223 - Adaptor METR INCH
Bill of material
SO 21223-6,35-M10x1 (6) 128.0482.119
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
MZK
Gewinde Mz
BAR
Druck (PN)
10 bar
N
Gewinde M
P
1.0 mm
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
IK
i
mm
ZK
z
mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D