카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000H05 - Iron High Nut (Fine Thread) (P=1.5)
Bill of material
N0-00-0H05-01200300
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0H05-01200300
D
Size
M12
P
Pitch
1.50 mm
L
Length
30 mm
S
Width
19 mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D