Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21030004 - SUS410(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-03-0004-0040-0080
S
Size
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D