Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Universal Air Filter
Description
WINDOWPANE UNIFOAM - Universal Air Filter - Windowpane Air Filter
Bill of material
FS-0.125-0.25-1.00-1.00-CHU-MILL-1-1
PN
Part Code
FS-0.125-0.25-1.00-1.00-CHU-MILL-1-1
MN
Model Number
WINDOWPANE
MT
Media Thickness
Pouce
FT
Frame Thickness
Pouce
FFW
Frame Face Flange Width
0.25 Pouce
L
Length
Pouce
W
Width
Pouce
MEDT
Media Type
MF
Metal Finish
HP
Number of Horizontal Panes
Pouce
VP
Number of Vertical Panes
Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D