Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 51
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.21 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
Bill of material
18230
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
B1
±0.2
mm
L1
±0.2
mm
S
Thickness s -0.02
12 mm
L2
±0.2
mm
L3
±0.2
mm
L4
±0.2
mm
L5
±0.2
mm
B2
±0.2
mm
FORM
Style
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M8x20
STK
Number of screwholes
Stk
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D