Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.2-1 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
Bill of material
20245
IDENTNR
Code-No.
L
mm
B
g4
mm
T
-0.1
mm
L1
js15
mm
L2
-0.5 -0.7
mm
L3
mm
L4
mm
B1
g5
mm
B2
mm
T1
mm
T2
mm
D1
Ø H13
mm
D2
Ø H13
mm
R
mm
R2
2 mm
L5
mm
STK
Number of screwholes
2
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D