Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-04 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm für Ortbeton
Stückliste
1282-04
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-04
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
152 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
145 mm
ENO
E-No.
920896339
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546905
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 145 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 152 mm Artikelnummer: 1282-04 / E-No.: 920 896 339
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D