Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9300-22 - Scatola da incasso ThermoX® per pareti con intecapedine
Lista materiale
9300-22
CNSORDERNO
Art. No.
9300-22
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per pareti con intecapedine
LOD
Livello di dettaglio
LDM
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-86 mm
T
Profondità
90 mm
FUR
per spessori del panello
7 - 40 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso universale sintetica con piastra in fibre mineraliche per lampade BT/AT, lampade alogeni Uscita soffitto__________ mm (Ø max 86 mm) (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 86 mm) Altezza d'incasso lampade BT__________mm (max. 65 mm), lampade AT e LED______mm (max. 70 mm) Potenza max. lampada AT 35 W con riflettore AL / 20 W Cool-Beam Potenza max. lampada AT 35 W con riflettore AL (zoccolo GU 10) / 20 W Cool-Beam Potenza max. lampada LED 6,6 W Profondità d'incasso scatola 90 mm per montaggio dalla fronte o dal dietro nei soffitti sospesi Numero d'articolo: 9300-22 / E-No. 920 840 009
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D