Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5030ZA-01 - Extensão de antena
Lista de peças
554803
BESTNR
Nº enc.
554803
FUSS
Base
Base magnética
LAK
Cabo de conexcão comrido
1.5 m
D
Diâmetro
48 mm
D1
Diâmetro
15 mm
D2
Diâmetro
3 mm
G
Rosca
1/4" 28G
H
43.5 mm
H1
9.5 mm
GEW
Peso
110 g
ANS
Ligação
RP-SMA
CTN
Número de tarifa alfandegária
85177000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772005665
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D