피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Appleton
생성됨: 01.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Appleton
ALPFJ11A12ML020
Appleton
Enclosures & Controls
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{appleton_group/enclosures_controls/alpf_appf_asmtab.prj},{NB=ALPFJ11A12ML020},{PD=Appleton™ ALPF and APPF Factory Sealed Panelboards},{DUTY=ALPF},{PS=J},{CR=1},{VOLT=1},{WS=A},{NOC=12},{MT=ML},{AR=020},{D=},{PPATH=alpf_appf_parts/alpf_appf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Appleton
Description
Appleton™ ALPF Factory Sealed Lighting and APPF Power Distribution Panelboards - Enclosures & Controls
Bill of material
ALPFJ11A12ML020
PD
Product Description
Appleton™ ALPF and APPF Factory Sealed Panelboards
PN
Part Number
ALPFJ11A12ML020
DUTY
Duty
Appleton Factory Sealed Lighting Panel (ALPF)
Appleton Factory Sealed Power Panel (APPF)
Appleton Factory Sealed Lighting Panel (ALPF)
Appleton Factory Sealed Power Panel (APPF)
PS
Panel Size
Maximum 12 Circuits, 100 Amp Main Lug Only (Size J)
Maximum 18 Circuits, 100 Amp Main Lug Only (Size K)
Maximum 18 Circuits with Main Breaker (Size M)
Maximum 30 Circuits, 100 or 225 Amp Main Lug Only (Size M)
Maximum 36 Circuits with Main Breaker (Size N)
Maximum 42 Circuits, 225 Amp Main Lug Only (Size N)
Maximum 42 Circuits with Main Breaker (Size Q)
Maximum 12 Circuits, 100 Amp Main Lug Only (Size J)
Maximum 18 Circuits, 100 Amp Main Lug Only (Size K)
Maximum 18 Circuits with Main Breaker (Size M)
Maximum 30 Circuits, 100 or 225 Amp Main Lug Only (Size M)
Maximum 36 Circuits with Main Breaker (Size N)
Maximum 42 Circuits, 225 Amp Main Lug Only (Size N)
Maximum 42 Circuits with Main Breaker (Size Q)
CR
Current Rating
100 Amp
100 Amp
VOLT
Voltage
120/240
120/208
240 Vdc
24 Vdc
125/250 Vdc
120/240
120/208
240 Vdc
24 Vdc
125/250 Vdc
WS
Wire System
1P, 3W
1P, 3W
NOC
Number of Circuits
12 Circuits
12 Circuits
MT
Main Type
Main Lug Only
Main Lug Only
AR
Ampere Rating
20AT
25AT
30AT
40AT
50AT
60AT
70AT
80AT
90AT
100AT
110AT
125AT
150AT
175AT
200AT
225AT
20AT
25AT
30AT
40AT
50AT
60AT
70AT
80AT
90AT
100AT
110AT
125AT
150AT
175AT
200AT
225AT
D
Approximate Overall Dimensions
A
A (Length)
1190.8 (46.88)
mm (in.)
B
B (Width)
539.8 (21.25)
mm (in.)
C
C (Depth)
279.4 (11.00)
mm (in.)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D