Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0008 - Flügelgriffe mit Durchgangsgewinde und montierter Mutter
Bill of material
BK8.0008.040005
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde
D
Flügelbreite (D)
40 mm
H
Höhe (H)
22 mm
D1
Gewinde (d1)
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
16 mm
M
Schafthöhe (m)
8.5 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D