Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0028 - Zugschnäpper ohne Arretierung, Ausführung Stahl
Bill of material
BK36.0028.100100
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Zugschnäpper ohne Arretierung, Ausführung Stahl
D
Durchmesser (D)
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
D1
Durchmesser Raststift (d1)
mm
D2
Gewinde (d2)
L2
Länge Raststift (l2)
7 mm
L3
Gewindelänge (l3)
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D