Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0064 - Sicherheitssterngriffmuttern, 4 Griffmulden
Bill of material
BK38.0064.05006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sicherheits-Sterngriffmuttern mit 4 Griffmulden
D
Durchmesser (D)
50 mm
KLEINH
Steghöhe (h)
13 mm
H
Gesamthöhe (H)
42.5 mm
D1
Durchmesser (d1)
15
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22 mm
D2
Gewinde (d2)
KLEINC
Höhe (c)
22 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D