카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.4000 - Sterngriffe aus Duruplast, flach, mit Vierkantbuchse
Bill of material
BK38.4000.07007
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Vierkantbuchse
D
Durchmesser (D)
70 mm
KLEINH
Höhe (h)
14 mm
H
Gesamthöhe (H)
22 mm
D1
Durchmesser (d1)
35
KLEIND
Durchmesser (d)
18 mm
KLEINT
Höhe (t)
mm
SH9
Toleranz (sH9)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D