IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.4000.07007
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_4000.prj},{NB=BK38.4000.07007},{SHA256=WLyxIC+naOKqT4T141NLdgVR79bI6hA5JIE+n4XA0/w=},{INAME=bk38_4000_07007},{NAME=bk38_4000_07007},{ID=bk38_4000_07007},{ARTNR=BK38.4000.07007},{DESC=Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Vierkantbuchse},{D=70},{KLEINH=14},{H=22},{D1=35},{KLEIND=18},{KLEINT=10},{SH9=V7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.4000 - Sterngriffe aus Duruplast, flach, mit Vierkantbuchse
Bill of material
BK38.4000.07007
ARTNR
Artikelnummer
BK38.4000.07007
BK38.4000.07007
DESC
Beschreibung
Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Vierkantbuchse
D
Durchmesser (D)
70
mm
KLEINH
Höhe (h)
14
mm
H
Gesamthöhe (H)
22
mm
D1
Durchmesser (d1)
35
KLEIND
Durchmesser (d)
18
mm
KLEINT
Höhe (t)
10
10
mm
SH9
Toleranz (sH9)
V7
V7
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D