Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311PRN12SMD55S
Bill of material
MT311PRN12SMD55S
PN
Part Number
MT311PRN12SMD55S
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Plug Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
CS
Connector Style
Plug
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
5,5 mm
MF
Material/Finish
Stainless Steel
COLOR
Color
Natural
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D