Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bj79_24 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
BJ79-24
PN
Part Number
BJ79-24
DESC
Description
TRB Bulkhead Cable Jack, Wrench Crimp, Straight, 3-lug, For 89120 Cable
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TRB
GENDER
Gender
Jack
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Bulkhead Mount
CABLETYPE
Cable Type
202-3934
MF
Max Frequency
500 MHz
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D