Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ss71800_018f - Stewart Connector
Bill of material
SS71800-018F
PN
Part Number
SS71800-018F
DESC
Description
Modular Jack, CAT5E, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded
PT
Product Type
Single Port Jack
PERFORMANCE
Performance
CAT5e
PORTS
Ports
1
PO
Port Opening
Tab Down
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
CONTACT
Contact
8
POSITIONS
Positions
8
LED
Led
N/A
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D