Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72120 - Collier polypropylène double superposé avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort - Inox 304L
Bill of material
Béné Inox 372120-22
REF
Référence
MAT
Matière
Inox 304 L
D
Ø tube
mm
L1
mm
L2
Largeur
mm
L3
mm
L4
0.6 mm
LARGEUR
30 mm
POIDS
kg
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D