Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
GAFB - Filter
Bill of material
MGAFB200-06-SM-1
PN
Part Number
MGAFB200-06-SM-1
PL
Product Line
MGAFB Series
M
Model
PS
Port Size
D
Drain
F
Filtering
BT
Bowl Type
A
33 mm
B
150 mm
C
1/8 NPT
DD
D
M5X0.8
E
27 mm
FF
F
8.4 mm
G
5.4 mm
H
23.0 mm
J
120.0 mm
K
137.0 mm
L
38.0 mm
MM
M
52.5 mm
N
43.0 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D