Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CSS-00416-A - High Flow 2:1 Air Boosters
Bill of material
CSS-00416-A
PN
Part No.
CSS-00416-A
PROD
Product
High Flow Air Booster
MS
Model Selection
IP
Max. Input Pressure
125 PSI
OT
Operating Temp
15° to 160° F
LUB
Lubrication
HT-99 Oil
PORT
Port
1/2 NPT
H
6.00 Pouce
L
14.21 Pouce
W
7.00 Pouce
W1
5.95 Pouce
T
1.00 Pouce
A
3.58 Pouce
B
5.31 Pouce
CB
C Bore
0.81 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D