Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DC Series 10dB Coupler - Low PIM
Bill of material
200-DC-FFN-10
PN
Part Number
200-DC-FFN-10
FR
Frequency Range
698 ~ 2700 MHz
IL
Insertion Loss
0.5 dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
CV
Coupling Value
10 ± 1.0 dB max
DI
Directivity
20.0 dB min
PH
Power Handling
200 Watts
PIMD
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω nominal
OT
Operating temp.
-10°C ~ +60°C
CONN
Connectors
N-Female
FINISH
Finish
Black painting
A
0.728 Pollici
B
0.728 Pollici
C
4.055 Pollici
D
5.512 Pollici
E
1.177 Pollici
F
0.984 Pollici
G
0.402 Pollici
H
3.234 Pollici
I
0.419 Pollici
J
0.642 Pollici
K
0.435 Pollici
L
0.431 Pollici
M
1.929 Pollici
N
0.941 Pollici
O
4-M3.0 TAP DP7.0
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D